EX-AZ 16

EX-AZ 16

  • Ex-Zone 22
  • Kunststoffgehäuse
  • Unverselle Codierung
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • schutzisoliert
  • als einfaches elektrisches Betriebmittel für eigensichere Stromkreise (Ex i) bis Ex-Zone 1 und 21
Produkt-Typbezeichnung:

EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D


(1)
033 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)

(2)
ohneRückstellkraft
RRastkraft 30 N

(3)
2254Rastkraft 5 N
1762Frontmontage
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Rastkraft

Anzahl der Hilfskontakte

Anzahl der Sicherheitskontakte

EX-AZ 16-03ZVK-3D

Artikelnummer 101194774

EX-Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

EX-AZ 16-03ZVRK-3D

Artikelnummer 101193631

EX-Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

EX-AZ 16-12ZVK-3D

Artikelnummer 101188403

EX-Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

EX-AZ 16-12ZVRK-3D

Artikelnummer 101185377

EX-Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

EX-AZ 16-12ZVRK-M20-3D

Artikelnummer 101195484

EX-Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel



Systemkomponenten