EX-AZ 3350-12ZUEK-3D

Artikelnummer: 101214050

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D


(1)
03ZK3 Öffner (NC)
12ZUEK1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)

(2)
ohne-
1637Kontaktvergoldung

(3)
U90Betätigungskopf um 90° gedreht für Türanschlag links
U270Betätigungskopf um 270° gedreht für Türanschlag rechts
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Ex-Zone 22
  • Metallgehäuse
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Türgriff rastend
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Zentrierhilfe „Türfang“ erhältlich
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Sperrzange SZ 415 gegen versehentliches Schließen lieferbar

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-AZ 3350-12ZUEK-3D

Artikelnummer (Bestellnummer)

101214050

EAN (European Article Number)

4030661397566

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-02

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002592

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002592

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Explosionsschutz-Zonen

22

Explosionsschutz-Kategorie

3D

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Aluminium-Druckguss

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Bruttogewicht

250 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

B10D Schließer (NO)

1.000.000 Schaltspiele

Hinweis (B10D Schließer (NO))

bei 10% Ie und ohmscher Last

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Zwangsöffnungsweg

10,7 mm

Zwangsöffnungskraft, minimum

5 N

Hinweis (Zwangsöffnungskraft)

je Öffnerkontakt

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

1 m/s

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum

6 mm

Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum

12 mm

Anschlussquerschnitt, minimum

0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

38 mm

Breite des Sensors

40,5 mm

Höhe des Sensors

114 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-10 ... +60 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

4 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Lieferumfang

Lieferumfang

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ex-geprüfte Kabelverschraubung

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-AZ 3350
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Beschreibung des Bauteils:Zwangsöffnender Positionsschalter mit getrenntem Betätiger für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt.
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 12. September 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 19:12