EX-AZ 415-11/11ZPK-3D
EX-AZ 415-11/11ZPK-3D
- einstellbare Kugelrastung bis 500 N
- 2 Schalter in einem Gehäuse mit prinzipverschiedener Betätigung
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Betätiger federnd
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
EX-AZ 415-11/11ZPK-3D |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101186138 |
EAN (European Article Number) |
4030661326009 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002592 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002592 |
Explosionsschutz
Explosionsschutz-Zonen |
22 |
Explosionsschutz-Kategorie |
3D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
Ex tD A22 IP67 T60°C X |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
560 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Erhöhte Rastkraft |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
3 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Hinweis (B10D Schließer (NO)) |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Rastkraft, minimum |
30 N |
Rastkraft, maximum |
500 N |
Zwangsöffnungsweg |
3,8 mm |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
31 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
1 m/s |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum |
6 mm |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum |
12 mm |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
46,5 mm |
Breite des Sensors |
103,6 mm |
Höhe des Sensors |
84,6 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-10 ... +50 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
6 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Inklusive Ex-geprüfter Kabelverschraubung und Verschlussschraube |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltwegdiagramm
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 15. Februar 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 00:44