EX-AZM 161
- Ex-Zone 22
- Kunststoffgehäuse
- 130 mm x 114 mm x 30 mm
- Zuhaltekraft 2000 N
- 6 Kontakte
- Hilfsentriegelung
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- 4 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
Produkt-Typbezeichnung: EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D |
(1) | |
SK | Schraubanschluss |
CC | Federkraftklemmen |
(2) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
(3) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.