EX-AZM 161CC-12/12RK-024-3D
EX-AZM 161CC-12/12RK-024-3D
Produkt-Typbezeichnung: EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D |
(1) | |
SK | Schraubklemmen |
CC | Federkraftklemmen |
(2) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
(3) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
- Federkraftklemmen
- Ex-Zone 22
- Kunststoffgehäuse
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Zuhaltekraft 2000 N
- 6 Kontakte
- Hilfsentriegelung
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- 4 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-AZM 161CC-12/12RK-024-3D |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101195956 |
EAN (European Article Number) |
4030661363295 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
22 |
Explosionsschutz-Kategorie |
3D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
450 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Ruhestromprinzip |
Ja |
Hilfsentriegelung |
Ja |
Anzahl der Anfahrrichtungen |
3 |
Anzahl der Hilfskontakte |
2 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
4 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, bis |
c |
Kategorie |
1 |
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
Elektrische Lebensdauer auf Anfrage. |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten: |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
3 |
Hinweis |
bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit. |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Betätigerspiel in Betätigungsrichtung |
5,5 mm |
Schlagenergie, maximum |
1 J |
Schlagenergie (Schutzgehäuse), maximum |
7 J |
Rastkraft |
30 N |
Zwangsöffnungsweg |
10 mm |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
20 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
1 m/s |
Befestigung |
Schrauben |
Ausführung der Befestigungsschrauben |
3x M6 |
Ausführung des Schraubenkopfes |
Flachkopfschraube |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum |
0,6 Nm |
Anzugsdrehmoment der Kabelverschraubung |
3 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Federkraftklemmen |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum |
5 mm |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum |
10 mm |
Anschlussquerschnitt, minimum |
1 x 0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1 x 1,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
30 mm |
Breite |
130 mm |
Höhe |
90 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-10 ... +50 °C |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VDC |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2,5 A |
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
10 W |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet |
100 % |
Testpulsdauer, maximum |
5 ms |
Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2,5 A |
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2,5 A |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Inklusive Ex-geprüfter Kabelverschraubung und Verschlussschraube |
Hinweis
Hinweis (Hilfsentriegelung) |
Bei Wartung, Einrichtung usw. Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich |
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
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 23:58