EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D
EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D
Produkt-Typbezeichnung: EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
(3) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(4) | |
ohne | Hilfsentriegelung |
1637 | Kontaktvergoldung |
- Schneidklemmtechnik
- Hilfsentriegelung
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Kunststoffgehäuse
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- hohe Zuhaltekraft
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101216375 |
EAN (European Article Number) |
4030661406886 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
2 22 |
Explosionsschutz-Kategorie |
3G 3D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Herstellererklärung |
ATEX Zone 2 und 22 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
290 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Arbeitsstromprinzip |
Ja |
Hilfsentriegelung |
Ja |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, bis |
c |
Kategorie |
1 |
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
Elektrische Lebensdauer auf Anfrage. |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
3 |
Hinweis |
bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit. |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Schlagenergie, maximum |
1 J |
Schlagenergie (Schutzgehäuse), maximum |
7 J |
Zuhaltekraft |
1.000 N |
Rastkraft |
5 N |
Zwangsöffnungsweg |
11 mm |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
17 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
1 m/s |
Befestigung |
Schrauben |
Ausführung des Schraubenkopfes |
Flachkopfschraube |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum |
0,4 Nm |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum |
0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment der Kabelverschraubung |
4,5 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schneidklemmtechnik |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum |
6,5 mm |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum |
12 mm |
Anschlussquerschnitt, minimum |
1 x 0,75 mm², flexibel |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1 x 1 mm², flexibel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
30 mm |
Breite des Sensors |
90 mm |
Höhe des Sensors |
84 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-15 ... +45 °C |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
2 A |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VDC |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2 A |
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
10 W |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet |
100 % |
Testpulsdauer, maximum |
5 ms |
Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Inklusive Ex-geprüfter Kabelverschraubung und Verschlussschraube |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Schneidklemmtechnik ermöglicht das einfache Anschließen von flexiblen Leitungen ohne die Verwendung von Aderendhülsen. |
Hinweis (Hilfsentriegelung) |
unten Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
Funktionsweise
Montagebeispiel
ID: kazm1m06
EU-Konformitätserklärung |  |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-AZM170 EX-AZM170 I |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIB T5 Gc D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
 | EMV-Richtlinie | 2014/30/EU |
 | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
 | RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2014 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 10. Mai 2022 |
 |
 | Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 11:14