EX AZM 300
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- Kunststoffgehäuse
- Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- Reihenschaltung
- Hilfsentriegelung
Produkt-Typbezeichnung: EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5) |
(1) | |
Z | Zuhaltungsüberwachung > |
B | Betätigerüberwachung |
(2) | |
ohne | Standardcodierung |
I1 | Individuelle Codierung |
I2 | Individuelle Codierung, mehrfach anlernbar |
(3) | |
1P2P | 1 Diagnoseausgang, p-schaltend und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend |
SD2P | Serieller Diagnoseausgang und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend |
(4) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(5) | |
CL | Mit Schutzgehäuse, Türanschlag links |
CR | Mit Schutzgehäuse, Türanschlag rechts |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Betätiger-Überwachung
Arbeitsstromprinzip
Ruhestromprinzip
Systemkomponenten
Betätiger EX-AZM 300
Zubehör
MP-AZ/AZM300-1
- Adapterplatte aus Kunststoff für den Einsatz an flächenbündigen Türen
- Außenkontur optimiert für AZM300
MS-AZ/AZM300-B1-1
- Schutzblech aus Aluminium als Sichtblende
- Gewindeköpfe aus Aluminium mit M6-Gewinde inkl. Gummischeiben
- Für den Einsatz an Glas- und Kunststofftüren an Maschinen mit hohen Anforderungen an das Design