EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-Zone 22
  • Metallgehäuse
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Zuhaltekraft 3500N
  • 2 Schalter in einem Gehäuse
  • einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
Produkt-Typbezeichnung:

EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D


(1)
11/112 Öffner (NC) / 2 Schließer (NO)
02/113 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
02/202 Öffner (NC) / 2 Schließer (NO)
02/024 Öffner (NC)

(2)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(3)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Hilfskontakte

Anzahl der Sicherheitskontakte

Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101188673

EX-Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101194202

EX-Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101190748

EX-Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer 101186171

EX-Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel



Systemkomponenten

TFA-010
TFA-010
Zum Artikel
TK-M5
TK-M5
Zum Artikel