EX-BN 20-01Z-3G/D
EX-BN 20-01Z-3G/D
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
10 | 1 Schließer (NO) |
20 | 2 Schließer (NO) |
11 | 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
R | 1 Raster |
2R | 2 Raster |
11R | 2 Raster Öffner (NC) / Schließer (NO) |
- 1 Reedkontakt
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Aluminiumgehäuse
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- berührungslos wirkend
- Schraubanschluss
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-BN 20-01Z-3G/D |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101189767 |
EAN (European Article Number) |
4030661347486 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002544 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002544 |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
2 22 |
Explosionsschutz-Kategorie |
3G 3D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Herstellererklärung |
ATEX Zone 2 und 22 |
Allgemeine Daten
Wirkprinzip |
magnetisch |
Gehäusebauform |
rechteckig |
Werkstoff des Gehäuses |
Leichtmetall-Druckguss, lackiert |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Metall |
Bruttogewicht |
315 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Vorspannmagnet |
Ja |
Anzahl der Öffner |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungsebene |
seitlich |
Aktive Fläche |
seitlich |
Betätigungselement |
Magnet |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000.000 Schaltspiele |
Schlagenergie, maximum |
4 J |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
18 m/s |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Schaltabstand Sn |
12 mm ... 45 mm |
Hinweis (Schaltabstand Sn) |
Schaltabstand bis zu 45 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung |
Wiederholgenauigkeit R |
0,3 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum |
6 mm |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum |
10 mm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
47 mm |
Breite des Sensors |
104 mm |
Höhe des Sensors |
52 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-15 ... +70 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Erschütterungsfestigkeit |
50 g, sinusförmige Schwingung |
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum |
250 VAC |
Schaltspannung, maximum |
250 VDC |
Schaltstrom, maximum |
3 A |
Schaltleistung, maximum |
120 W |
Schaltleistung, maximum |
120 VA |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Prelldauer, minimum |
0,3 ms |
Prelldauer, maximum |
0,6 ms |
Schaltfrequenz, maximum |
300 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausführung der Schaltelemente |
Reedkontakt |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ex-geprüfte Kabelverschraubung |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten. Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N). |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Montage- und Anschlussanleitung
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-BN 20 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Magnetschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 11:23