EX-BNS 120-11Z-3G/D 10,0M

Artikelnummer: 101194300

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:
EX-BNS 120-(1)Z-3G/D

(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • Ø M12
  • besonders großer Schaltabstand
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BP 15 SS
  • kein mechanischer Verschleiß

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-BNS 120-11Z-3G/D 10,0M

Artikelnummer (Bestellnummer)

101194300

EAN (European Article Number)

4030661358567

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-02

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002544

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002544

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Explosionsschutz-Zonen

2

22

Explosionsschutz-Kategorie

3G

3D

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Herstellererklärung

ATEX Zone 2 und 22

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-3

Gehäusebauform

Zylinder, Gewinde

Einbaubedingungen (mechanisch)

quasibündig

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Bruttogewicht

360 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Kurzschlusserkennung

Ja

Querschlusserkennung

Ja

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO)

25.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Aktive Fläche

vorderseitig

Betätigungselement

Magnet

Betätigerschaltabstand

Betätigungsmagnet BP 6, Sao: 10 mm

Betätigungsmagnet BP 8, Sao: 10 mm

Betätigungsmagnet BP 8, Sar: 22 mm

Betätigungsmagnet BP 10, Sao: 20 mm

Betätigungsmagnet BP 10, Sar: 32 mm

Betätigungsmagnet BP 15 SS, Sao: 20 mm

Betätigungsmagnet BP 15 SS, Sar: 32 mm

Schlagenergie, maximum

2 J

Bewegungsrichtung

Frontal zur aktiven Fläche

Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao

10 mm

20 mm

Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar

22 mm

32 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

10 m

Anschlussart

Kabel

Aderquerschnitt

0,25 mm2

Aderquerschnitt

23 AWG

Werkstoff des Leitungsmantels

PVC

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO-Gewinde des Sensors

M12

Länge des Sensors

38,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Elektrische Daten

Schaltspannung, maximum

100 VAC

Schaltspannung, maximum

100 VDC

Schaltstrom, maximum

0,25 A

Schaltleistung, maximum

5 W

Schaltfrequenz, maximum

5 Hz

Lieferumfang

Lieferumfang

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Empfehlung (Betätiger)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.

Der Sicherheits-Sensor ist so zu montieren, dass ein Betätigen mit einem Magneten nicht möglich ist (verdeckter Einbau gem. EN ISO 14119).

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-BNS 120
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Safety sensor with magnetic operating principle in combination with the AES and SRB safety-monitoring modules from Schmersal
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-BNS 120
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Beschreibung des Bauteils:Magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten AES und SRB
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 26. Oktober 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.04.2024, 16:28