EX-BNS 250

EX-BNS 250

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. Schutzgehäuse)
Produkt-Typbezeichnung:

EX-BNS 250-(1)Z(2)-(3)3G/D


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)

(2)
ohneohne LED-Zustandsanzeige
Gmit LED-Zustandsanzeige

(3)
2187Kontakte einzeln herausgeführt (ohne LED-Zustandsanzeige)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Öffner

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 5M

Artikelnummer 103045524

Zum Artikel

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 35M

Artikelnummer 103045527

Zum Artikel

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 25M

Artikelnummer 103045526

Zum Artikel

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 10M

Artikelnummer 103045525

Zum Artikel

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD

Artikelnummer 103045528

Zum Artikel

EX-BNS 250-11ZG-3GD 5M

Artikelnummer 103045600

Zum Artikel

EX-BNS 250-11ZG-3GD 20M

Artikelnummer 103045523

Zum Artikel

EX-BNS 250-11Z-3GD 6,5M

Artikelnummer 103045520

Zum Artikel

EX-BNS 250-11Z-3GD 5M

Artikelnummer 103045519

Zum Artikel

EX-BNS 250-11Z-3GD 3M

Artikelnummer 103045518

Zum Artikel

EX-BNS 250-11Z-3GD 20M

Artikelnummer 103045521

Zum Artikel

EX-BNS 250-11Z-3GD

Artikelnummer 103045522

Zum Artikel



Systemkomponenten

EX-BPS 250-3G/D
EX-BPS 250-3G/D

Zum Artikel