EX-EBG311.O
Artikelnummer:
101197404
EX-EBG311.O
Artikelnummer:
101197404
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: EX-EBG(1).O |
(1) | |
311 | inkl. 1 Kabelverschraubung M20 für Kabel-Durchmesser 7 ... 12 mm |
633 | inkl. 1 Kabelverschraubung M25 für Kabel-Durchmesser 13 ... 18 mm |
665 | inkl. 2 Kabelverschraubungen M25 für Kabel-Durchmesser 13 ... 18 mm und 1 Verschlussschraube |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Leergehäuse aus V4A-Material
- Ausführung für 1 Befehlsstelle für Einbau-⌀ 22,3 mm
- inkl. 1 Kabelverschraubung M20 x 1,5
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-EBG311.O |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101197404 |
EAN (European Article Number) |
4030661498881 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000200 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000200 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV IEC Ex |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
650 g |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
IECEx Zertifikat
Baumusterprüfbescheinigung
INMETRO Zertifizierung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 11:54