EX-M. 441-11Y-14-1276-2
EX-M. 441-11Y-14-1276-2
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2 |
(1) | |
M. | Sprungschaltung |
T. | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
(2) | |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
(3) | |
ohne | Auswahl der Hebel siehe Katalog |
- 2 Leitungseinführungen
- für schweren Betrieb geeignet
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-M. 441-11Y-14-1276-2 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103011173 |
EAN (European Article Number) |
4030661476476 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
IEC Ex INMETRO DEKRA |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
21 |
Explosionsschutz-Kategorie |
2D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, verzinkt |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
1.785 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Kontaktöffnungsweite |
2 x 2,5 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Aderquerschnitt |
13 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
63 mm |
Breite des Sensors |
106 mm |
Höhe des Sensors |
181 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 IP66 |
Umgebungstemperatur |
-20 ... +60 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
16 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Prelldauer, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.000 /h |
Umschaltzeit, maximum |
35 ms |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
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
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
Anwendungsbeispiel Illustration Produkt
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.03.2024, 20:19