EX-RSS16-D-R-10M-3G/D

Artikelnummer: 103027193

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:
EX-RSS16-(1)(2)(3)(4)-3GD

(1)
ohneStandard Codierung
I1Individuelle Codierung
I2Individuelle Codierung, mehrfach anwendbar

(2)
Dmit Diagnoseausgang
SDmit serieller Diagnosefunktion

(3)
ohneohne Rastung
Rmit Rastung , Rastkraft 40 … 60 N

(4)
ohneAnschlussleitung, Leitungslänge 10m
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Türanschlag mit magnetischer Rastung
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • 3 verschiedene Betätigungsrichtungen

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-RSS16-D-R-10M-3G/D

Artikelnummer (Bestellnummer)

103027193

EAN (European Article Number)

4030661530581

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001829

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001829

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-7

EN 60079-31

Explosionsschutz-Kategorie

3G

3D

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Herstellererklärung, Zonen

2

22

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-3

Codierung

Universelle Codierung

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Wirkprinzip

RFID

Gehäusebauform

Quader

Einbaubedingungen (mechanisch)

nicht bündig

Topologie des Senors

Reihenschaltungsgerät

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Werkstoff der aktiven Flächen

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Reaktionszeit, maximum

100 ms

Risikozeit, maximum

200 ms

Bruttogewicht

250 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Rastmagnet

Ja

Diagnoseausgang

Ja

Kurzschlusserkennung

Ja

Querschlusserkennung

Ja

Reihenschaltung

Ja

Sicherheitsfunktionen

Ja

Kaskadierbar

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der LEDs

2

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion

1

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

6,30 x 10⁻¹¹ /h

PFD-Wert

1,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Betätigungsebene

vorderseitig

rückseitig

kopfseitig

Aktive Fläche

seitlich

vorderseitig

deckelseitig

Befestigung

2 x M5, Zylinderkopfschraube

Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben

2 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Schaltabstand, typisch

15 mm

Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao

5 mm

Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar

30 mm

Hysterese (Schaltabstand), maximum

2 mm

Wiederholgenauigkeit R

0,5 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Hinweis (Länge der Sensorkette)

Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom

Hinweis (Reihenschaltung)

Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD

Länge der Leitung

10 m

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

91 mm

Breite des Sensors

52 mm

Höhe des Sensors

30 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +60 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +85 °C

Relative Feuchtigkeit, maximum

93 %

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum

2.000 m

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

32 VDC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

0,8 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Betriebsspannung

24 VDC -15 % / +10 %

Betriebsstrom, minimum

0,5 mA

Leerlaufstrom I0, typisch

100 mA

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

2.100 mA

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

100 A

Bereitschaftsverzögerung, maximum

2.000 ms

Schaltfrequenz, maximum

1 Hz

Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC / 0,05 A

Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge

Stromaufnahme der Sicherheitseingänge

5 mA

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Bemessungsbetriebsstrom

1.000 mA

Ausgangsstrom, maximum

1 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Spannungsfall Ud, maximum

1 V

Reststrom Ir, maximum

0,5 mA

Spannung, Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-12

1 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

0,05 A

Elektrische Daten - Diagnoseausgänge

Bemessungsbetriebsstrom

50 mA

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Spannungsfall Ud, maximum

2 V

Spannung, Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-12

0,05 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

0,05 A

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störaussendung

IEC 61000-6-4

Störfestigkeit

IEC 60947-3

Zustandsanzeige

Hinweis (LED-Zustandsanzeige)

Mehrfarben-LED: Grün Rot

gelbe LED: Betriebszustand

grüne LED: Versorgungsspannung

rote LED: Fehler

Lieferumfang

Lieferumfang

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Empfehlung (Betätiger)

RST16-1-R

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

SRB200EXi

SRB101EXi

Video ID: EX-RSS16-Mr-Safety

ID: EX-RSS16-Mr-Safety

| 58,8 MB | .mp4

| 59,1 MB | .mp4

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-RSS16-...-3GD
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex ec IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T 90 °C Dc
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013,
EN 300 330 V2.1.1:2017,
EN ISO 14119:2013,
EN ISO 13849-1:2015,
IEC 61508 parts 1-7:2010,
EN IEC 60079-0:2018,
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018,
EN 60079-31:2014
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-RSS16-…-3GD
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 3G Ex ec IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T 90 °C Dc
Beschreibung des Bauteils:Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RED-Richtlinie2014/53/EU
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009
IEC 61508 Teile 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013
EN 60079-0:2012 + A11:2013
EN 60079-7:2015
EN 60079-31:2014
Benannte Stelle der Baumusterprüfung gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Alboinstr. 56, 12103 Berlin
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:01/205/5412.01/15
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Das Konformitätsbewertungsverfahren zum Explosionsschutz wurde in Bezugnahme auf den Artikel 13 der Richtlinie 2014/34/EU in Eigenverantwortung durch den Hersteller K.A. Schmersal GmbH & Co. KG durchgeführt.
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 11. Januar 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.04.2024, 19:33