EX-RWS

EX-RWS

  • Wahlschalter
  • EX-Zone 1 und 21
Produkt-Typbezeichnung:
EX-R(1)

(1)
DT(2)-(7)Drucktaster, Ø 28 mm,Tasten aus MS beschichtet
DM(2)-(7)Drucktaster mit Membran, Ø 28 mm,Tasten aus MS beschichtet
DL(3)-(7)Leuchttaster, Ø 28 mm,Kalotte aus schlagfestem Kunststoff
DLM(3)-(7)Leuchttaster mit Membran, Ø 28 mm, Kalotte aus schlagfestem Kunststoff
MLH(3)-(7)Leuchtmelder für LED's,hohe Kalotte aus schlagfestem Kunststoff
DP40(2)-(7)Schlagtaster ohne Rastung, Taster Ø 37 mm aus MS beschichtet
DRZ45(2)(3)(5)Schlagtaster mit Rastung, Gerätekopf aus MS beschichtet, Entriegelung durch Ziehen
WT21Wahltaster, 2 Stellungen
WT21.1Wahltaster 2 Stellungen, langer Knebel
WS21Wahlschalter, 2 Stellungen
WS21.1Wahlschalter, 2 Stellungen, langer Knebel
WT32Wahltaster, 3 Stellungen
WT32.1Wahltaster, 3 Stellungen, langer Knebel
WST32Wahlschalttaster, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend
WST32.1Wahlschalttaster, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend, langer Knebel
WS32Wahlschalter, 3 Stellungen
WS32.1Wahlschalter, 3 Stellungen, langer Knebel
WTS32Wahltastschalter, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend
WTS32.1Wahlschalttaster, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend, langer Knebel
SS21S2Schlüssel-Wahlschalter, 2 Raststellungen, Schlüssel-Abzug nur links
SS21S12Schlüssel-Wahlschalter, 2 Raststellungen, Schlüssel-Abzug nur rechts
SS21S12Schlüssel-Wahlschalter, 2 Raststellungen, Schlüssel-Abzug in beiden Stellungen
SS32S2Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug links
SS32S2Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug mitten
SS32S3Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug rechts
SS32S123Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug in allen 3 Stellungen
ST21S1Schlüssel-Wahltaster, 1 Taststellung, selbsttätiger Rückzug in die Nullstellung, Taststellung 55°, Schlüssel-Abzug nur links
ST32S2Schlüssel-Wahltaster, 2 Taststellungen links und rechts, selbsttätiger Rückzug in die Nullstellung, Schlüssel-Abzug nur mittig
SST32S1Schlüssel-Wahlschalttaster mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links schaltend, rechts tastend, Schlüssel-Abzug nur links
SST32S2Schlüssel-Wahlschalttaster mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links schaltend, rechts tastend, Schlüssel-Abzug nur mittig
STS32S2Schlüssel-Wahltastschalter mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links tastend, rechts schaltend, Schlüssel-Abzug nur mittig
STS32S3Schlüssel-Wahltastschalter mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links tastend, rechts schaltend, Schlüssel-Abzug nur rechts
F 03Kontaktelement mit Schraubanschluss, 1 Schließer, Kontaktbeschriftung 3, 4
F 10Kontaktelement mit Schraubanschluss, 1 Öffner, Kontaktbeschriftung 1, 2
LDE WS 24Leuchtelement weiß mit integrierter LED für Leuchttaster RDL / RDLM und Leuchtmelder RMLH
BBlindstopfen

(2)
SWSchwarz

(3)
GBGelb

(4)
RTRot

(5)
GNGrün

(6)
WSWeiß

(7)
BLBlau
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

EX-RWS21

Artikelnummer 101197375

EX-Wahlschalter

Zum Artikel

EX-RWS21.1

Artikelnummer 101197376

EX-Wahlschalter

Zum Artikel

EX-RWST32

Artikelnummer 101197379

EX-Wahltaster

Zum Artikel

EX-RWS32

Artikelnummer 101197381

EX-Wahlschalter

Zum Artikel