EX-T. 441-11Y-243-1276-2
EX-T. 441-11Y-243-1276-2
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2 |
(1) | |
M. | Sprungschaltung |
T. | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
(2) | |
UE | Schleichschaltung mit Ãœberdeckung |
(3) | |
ohne | Auswahl der Hebel siehe Katalog |
- 2 Leitungseinführungen M20
- Metallgehäuse
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
- für schweren Betrieb geeignet
- Ex-Zone 21 und 22
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-T. 441-11Y-243-1276-2 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103007625 |
EAN (European Article Number) |
4030661445830 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
IEC Ex INMETRO DEKRA |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
21 |
Explosionsschutz-Kategorie |
2D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, verzinkt |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
1.897 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Kontaktöffnungsweite |
2 x 6 mm |
Betätigungsrichtung |
Rechts- und linksdrehend je 60° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
63 mm |
Breite des Sensors |
106 mm |
Höhe des Sensors |
99 mm |
Durchmesser der Rolle |
25 mm |
Länge des Hebels |
25 mm |
Breite des Hebels |
25 mm |
Höhe des Hebels |
141 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 IP66 |
Umgebungstemperatur |
-20 ... +60 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
16 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
400 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
INMETRO Zertifizierung
IECEx Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Sonstige
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 11:03