EX-T. 454-22Z-H-DN
Artikelnummer:
103025519
EX-T. 454-22Z-H-DN
Artikelnummer:
103025519
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: EX-T. 454-(1)Z-(2)(3)(4) |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO) |
22 | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
13 | 1 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
31 | 3 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
04 | 4 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | Ohne Kontaktstaffelung, Standard für 11, 02, 20 |
H | Mit Kontaktstaffelung für 22, 13, 31, 04 |
(3) | |
ohne | Standard |
DN | Mit integriertem Dupline®-Eingangsmodul (nur Zone 21 und 22) |
(4) | |
ohne | Glatte Welle (Standard) |
1801 | Verzahnte Welle (10° Schritte) |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- EX-Zone 1 und 21
- Graugussgehäuse, 2K-Lackierung
- Außenliegende Teile aus Edelstahl
- 2 Schaltwinkel (Vorwarnung, Abschaltung)
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Auslaufprodukt |
Produkt-Typbezeichnung |
EX-T. 454-22Z-H-DN |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103025519 |
EAN (European Article Number) |
4030661514154 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV ATEX IEC Ex INMETRO |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
21 |
Explosionsschutz-Kategorie |
2D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
1.970 g |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,25 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
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
1 A |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
IECEx Zertifikat
TÃœV Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 15:57