EX-T3Z 068-33YR-1637
EX-T3Z 068-33YR-1637
Produkt-Typbezeichnung: EX-T3Z 068 -(1)YR |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
22 | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
33 | 3 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
(2) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
- Metallgehäuse
- Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 50 m
- robuste Ausführung
- geringe Betätigungskraft
- Zugringentriegelung
- Seilzug- und Seilrissfunktion
- Ex-Zone 21
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-T3Z 068-33YR-1637 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101218074 |
EAN (European Article Number) |
4030661415215 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002033 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002033 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV INMETRO CCC CCC EX |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
21 |
Explosionsschutz-Kategorie |
2D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
ABNT NBR IEC 60947-5-1 ABNT NBR IEC 60947-5-5 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, lackiert |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Grauguss, lackiert |
Länge des Seils, maximum |
50 m |
Bruttogewicht |
4.500 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Zugringentriegelung |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
3 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Seilzughebel |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
50.000 Schaltspiele |
Zwangsöffnungswinkel |
32 ° |
Betätigungskraft, maximum |
50 N |
Hinweis (Betätigungskraft) |
30 N in Seilrichtung |
Betätigungsrichtung |
Rechts und Links (zweiseitig wirkend) |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
50 N |
Zwangsöffnungsdrehmoment |
0,2 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1,5 mm² |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP66 |
Umgebungstemperatur |
-20 ... +60 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2,5 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
6 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
In Abständen von 3 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
IECEx Zertifikat
INMETRO Zertifizierung
TÜV Zertifikat
Baumusterprüfbescheinigung
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Sonstige
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-T3Z 068 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 2D Ex tb IIIC T90°C Db |
Beschreibung des Bauteils: | Seilzug-Notschalter für Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN 60947-5-5:2017 DIN EN ISO 13850:2016 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung: | DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Kenn-Nr.: 0158 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | BVS 08 ATEX E 156 |
Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf die Zertifizierung der Produkte gem. der Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX). Die Konformität der Produkte gem. der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wird durch den Hersteller in Eigenverantwortung erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 28. Juli 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 12:04