EX-ZQ 900-02-3D
EX-ZQ 900-02-3D
Produkt-Typbezeichnung: EX-ZQ 900 -(1)-3D |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
13 | 1 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
22 | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
04 | 4 Öffner (NC) |
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Ex-Zone 22
- Metallgehäuse
- Entriegelungstaster
- Stellungsanzeige
- robuste Ausführung
- großer Anschlussraum
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- außenliegende Dichtmanschette
- Seilzug- und Seilrissfunktion
- Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-ZQ 900-02-3D |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103012458 |
EAN (European Article Number) |
4030661483450 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002033 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002033 |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
22 |
Explosionsschutz-Kategorie |
3D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Zink-Druckguss |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Stahl |
Länge des Seils, maximum |
75 m |
Bruttogewicht |
1.650 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte |
0 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Betätigungskraft, maximum |
200 N |
Betätigungsweg |
400 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum |
7 mm |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum |
12 mm |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
57 mm |
Breite des Sensors |
71,5 mm |
Höhe des Sensors, minimum |
221 mm |
Höhe des Sensors, maximum |
237 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-20 ... +55 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Inklusive Ex-geprüfter Kabelverschraubung und Verschlussschraube |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Bei Abspannlängen über 10 m sind Seilunterstützungen nach jeweils 3 bis 5 m erforderlich. Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich. Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden. |
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
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Funktionsweise
Funktionsweise
Funktionsweise
EU-Konformitätserklärung |  |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-ZQ 900-...-3D |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc |
Beschreibung des Bauteils: | Seilzug-Notschalter mit Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
 | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
 | RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN 620:2002 + A1:2010 EN ISO 13850:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Prüfstelle erklärt. |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 15. Juni 2023 |
 |
 | Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 18:48