Datenblatt
WKTC521

WKTC521

  • mit Sperrhülse
  • 4 Kontakte
  • Einbautiefe 57 mm
  • 4 Schaltstellungen
  • Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
  • Befestigung Montageflansch
  • bis 10 mm Frontplattendicke

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 04.03.2025, 11:30