Datenblatt
T2C 461-13Y

T2C 461-13Y

  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( Grundgerät)
  • mit Endlagenrastung
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • Änderung der Betätigungsrichtung durch Umsetzen des Betätigers
  • Betätiger oberflächengehärtet

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.02.2025, 04:21