Datenblatt
Z3K 236-11Z-NPT-U90

Z3K 236-11Z-NPT-U90

  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • schutzisoliert
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.09.2025, 09:43