Datenblatt
AZM 161SK-12/12RI-024-B1

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Schraubanschluss
  • seitliche Hilfsentriegelung
  • kompakte Bauform
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • schutzisoliert
  • hohe Zuhaltekraft
  • hohe Lebensdauer
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • besonders geeignet für Schiebetüren

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.06.2025, 13:42