Datenblatt
PS116-T11-L200-R200

PS116-T11-L200-R200

  • Anschlussleitung unten, 2 m
  • Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Kunststoffrolle Ø 9,5 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Symmetrisches Gehäuse
  • Schutzart IP66, IP67

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.04.2025, 08:42