Datenblatt
T4VH 336-11YR-1058

T4VH 336-11YR-1058

  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • auch mit großer Gummirolle lieferbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • Bauform nach EN 50041
  • Kunststoffgehäuse
  • für Aufzüge geeignet
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.09.2025, 08:59