Datenblatt
PS216-Z11-N206-U6-I

PS216-Z11-N206-U6-I

  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Hebellänge 24 bis 66 mm
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Bauform nach EN 50047
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.08.2025, 05:14