Datenblatt
SLC 420-E/R0650-14-RFBS

SLC 420-E/R0650-14-RFBS

  • Schutzart IP67
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Auflösung 14, 30 und 50 mm
  • Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1770 mm

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.03.2025, 03:23