Datenblatt
PSC1-C-100-FB1-MT

PSC1-C-100-FB1-MT

  • Speicherkarte
  • Erweiterbar mit sicheren Remote-IO-Modulen
  • Sichere Querkommunikation zwischen bis zu 4 Master-Steuerungen
  • Umstellung der Feldbus-Protokolle via Software
  • integriertes SD-Bus-Gateway
  • Modular erweiterbar auf bis zu 272 sichere Ein-/Ausgänge
  • Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) für bis zu 12 Achsen
  • 4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • 14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • 20 umschaltbare, sichere Ein-/Ausgänge
  • 6 Meldeausgänge
  • 2 sichere Relaiskontakte

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.01.2025, 22:09