Datenblatt
TL 441-11Y-T-1276-2

TL 441-11Y-T-1276-2

  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Metallgehäuse
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • 2 Kontakte
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • Schutzart IP65

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 17.01.2025, 05:38