ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
Artikelnummer:
101087931
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
Artikelnummer:
101087931
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- zur Aufrechterhaltung der Gegenspannung
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101087931 |
EAN (European Article Number) |
4030661115573 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-17-06-90 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002026 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002026 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Nichtrostender Stahl |
Bruttogewicht |
122 g |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
T3Z 068 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Nur für T3Z 068 |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.04.2024, 23:12