IFL 2-8M-01P
Artikelnummer:
101117673
IFL 2-8M-01P
Artikelnummer:
101117673
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7) |
(1) | |
2 | Schaltabstand 2 mm |
3 | Schaltabstand 3 mm |
B | bedingt bündig einbaubar |
(2) | |
8 | Zylinder, Gewinde M8 |
(3) | |
ohne | Standard Bauform |
M | Miniatur Bauform |
(4) | |
01 | Öffner (NC) |
10 | Schließer (NO) |
10/01 | Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum |
11 | Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent |
(5) | |
ohne | Kabel |
ST | Stecker |
(6) | |
ohne | Standard Steckerversion |
2 | Alternative Steckerversion |
(7) | |
N | n-schaltend |
P | p-schaltend |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Metallgehäuse
- DC 3-Leiter
- Miniatur Bauform
- Bauform M 8 x 1
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
IFL 2-8M-01P |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101117673 |
EAN (European Article Number) |
4030661047447 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002714 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002714 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gehäusebauform |
Zylinder, Gewinde |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
bündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Messing |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
vernickelt |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff |
Werkstoff der Mutter |
Messing |
Bruttogewicht |
55 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Leitungsadern |
3 |
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
6 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Nennnschaltabstand Sn |
2 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
2 m |
Anschlussart |
Kabel |
Aderquerschnitt |
0,14 mm2 |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des Sensors |
M8 |
Schlüsselweite |
13 SW |
Länge des Sensors |
42 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schutzklasse |
0 |
Elektrische Daten
Art des Spannungsbereichs |
DC |
Leerlaufstrom I0, typisch |
3,4 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
10 ... 30 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
200 mA |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schutzbeschaltung integriert |
Induktionsschutz Verpolungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz |
Schaltfrequenz, circa |
3.000 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum |
1,2 V |
Strom bei Spannungsfall Ud |
0,2 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status) |
gelbe LED |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 09:47