IFOD - M30

IFOD - M30

  • Bauform M30
  • Anschlussraum
Produkt-Typbezeichnung:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8Schaltabstand 800 mm
10Schaltabstand 1000 mm

(2)
30Zylinder, Gewinde M30, Metall
300Zylinder, Gewinde M30, Kunststoff

(3)
01Öffner (NC)
10Schließer (NO)
10/01Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum
11Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent

(4)
ohneAusführung des Schaltausgangs Zweidraht
Pp-schaltend
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Strom bei Spannungsfall Ud

Bemessungsbetriebsstrom

Ausführung der Schaltelemente

Erfassungsbereich, maximum Sd

Anschlussquerschnitt, maximum

Werkstoff des Gehäuses

Werkstoff der Mutter

Anzahl der Leitungsadern

Schaltfrequenz, circa

Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum

Spannungsfall Ud, maximum

Betriebsspannung, maximum

Betriebsspannung, minimum

Spannungsart

IFOD 10-30-10/01P

Artikelnummer 103038716

Optischer Sensor

Zum Artikel

IFOD 10-300-10/01P

Artikelnummer 103038718

Optischer Sensor

Zum Artikel

IFOD 8-300-10/01

Artikelnummer 103038715

Optischer Sensor

Zum Artikel