LKF 1PW 2M

Artikelnummer: 101170650

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • einpedalig
  • Kunststoffgehäuse

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

LKF 1PW 2M

Artikelnummer (Bestellnummer)

101170650

EAN (European Article Number)

4030661308623

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-18

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-18

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001258

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001258

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

schlagfester Thermoplast

Werkstoff des Pedals

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Bruttogewicht

225 g

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

2 m

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-10 ... +70 °C

Elektrische Daten

Schaltspannung, maximum

250 VAC

Schaltstrom, maximum

5 A

Schaltleistung, maximum

1.250 W

Schaltprinzip

Sprungschaltung

Sprachfilter

Datenblatt (vorläufiges PDF)

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 17.04.2024, 00:00