M. 441-11Y-1224
Artikelnummer:
101121828
M. 441-11Y-1224
Artikelnummer:
101121828
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- 2 Leitungseinführungen M20
- Metallgehäuse
- 2 Kontakte
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Grundgerät)
- für schweren Betrieb geeignet
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
M. 441-11Y-1224 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101121828 |
EAN (European Article Number) |
4030661032023 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, verzinkt |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
2.045 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Kontaktöffnungsweite |
2 x 2,5 mm |
Betätigungsrichtung |
Rechts- und linksdrehend je 60° |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
63 mm |
Breite des Sensors |
106 mm |
Höhe des Sensors |
99 mm |
Durchmesser der Rolle |
32 mm |
Länge des Hebels |
32 mm |
Breite des Hebels |
32 mm |
Höhe des Hebels |
194 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
16 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.000 /h |
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
Maßzeichnung Sonstige
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 03:35