M 610-11-60-1E

Artikelnummer: 101061408

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

M 610-11-60-1E

Artikelnummer (Bestellnummer)

101061408

EAN (European Article Number)

4030661060620

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff des Betätigers

Thermoplast

Bruttogewicht

3 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Betätigungskraft, circa

1,2 N

Kontaktöffnungsweite

0,3 mm

Rückstellkraft, minimum

0,3 N

Betätigungsgeschwindigkeit

1 mm/min

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussquerschnitt, maximum

1,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Anschluss (mechanisch)

Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP40

Umgebungstemperatur

-30 ... +85 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2,5 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-12

1 A

Schaltprinzip

Sprungschaltung mit Reibkontakt

Prelldauer, maximum

1,5 ms

Maximale Schalthäufigkeit

10.000 /h

Umschaltzeit, maximum

10 ms

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.04.2024, 15:37