M2H 302-11Y-F08 FEDERSTAHLFAHNE 0,8
Artikelnummer:
101054653
M2H 302-11Y-F08 FEDERSTAHLFAHNE 0,8
Artikelnummer:
101054653
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- mit Blattfederschwenkhebel Form 2H und Fahne aus Federstahl Ø 0,8 mm
- Anschluss M16 x 1,5
- Mikroschalter, gussgekapselt
- öl- und bezinbeständig
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
M2H 302-11Y-F08 FEDERSTAHLFAHNE 0,8 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101054653 |
EAN (European Article Number) |
4030661001043 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
DIN VDE 0660-200 |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Aluminium-Druckguss |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
184 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M16x1.5 |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +90 °C |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
6 A |
Bemessungsbetriebsspannung |
250 VAC |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung mit Reibkontakt |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 20:48