Magnetschalter


Schaltstrom, maximum

Gehäusebauform

Werkstoff des Gehäuses

Anzahl der Öffner

Anzahl der Schließer

Anzahl der Rastkontakte

Anschlussart

Umgebungstemperatur, maximum

Umgebungstemperatur, minimum

BN 20

BN 20


  • berührungslos wirkend
  • hohe Lebensdauer
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Aluminiumgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • Schraubanschluss
  • hohe Erschütterungsfestigkeit
  • mit vorderseitiger und/oder seitlicher Betätigung erhältlich

Zur Kategorie
BN 12

BN 12


  • berührungslos wirkend
  • hohe Lebensdauer
  • Metallgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • Bauform Ø 10,7 mm
  • mit Zentralbefestigung
  • mit konfektionierter Leitung

Zur Kategorie
BN 32

BN 32


  • berührungslos wirkend
  • 1 Reedkontakt
  • hohe Lebensdauer
  • Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • Flachsteckeranschluss

Zur Kategorie
BN 65

BN 65


  • berührungslos wirkend
  • hohe Lebensdauer
  • Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
  • Bauform Ø 13 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • mit Zentralbefestigung

Zur Kategorie
BN 75

BN 75


  • berührungslos wirkend
  • 1 Reedkontakt
  • hohe Lebensdauer
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Schwimmer-Magnetschalter
  • Kunststoffgehäuse
  • mit M12 Steckeranschluss und Anschlussleitung lieferbar

Zur Kategorie
BN 80

BN 80


  • berührungslos wirkend
  • 1 Reedkontakt
  • hohe Lebensdauer
  • flache Bauform
  • Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • 44 mm x 13 mm x 9 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Betätigungsfläche durch Nase gekennzeichnet

Zur Kategorie
BN 85

BN 85


  • berührungslos wirkend
  • 1 Reedkontakt
  • hohe Lebensdauer
  • Schaltabstand bis zu 40 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Reedkontakt einclipsbar, Vorortmontage

Zur Kategorie
BN 31/310

BN 31/310


  • berührungslos wirkend
  • 1 Reedkontakt
  • seitliche Betätigung
  • flache Bauform
  • Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung

Zur Kategorie
BN 325

BN 325


  • berührungslos wirkend
  • 1 Reedkontakt
  • hohe Lebensdauer
  • Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Flachsteckeranschluss

Zur Kategorie
BN 85-5

BN 85-5


  • berührungslos wirkend
  • 5 Reedkontakte
  • hohe Lebensdauer
  • LED-Zustandsanzeige
  • Steckeranschluss
  • Kunststoffgehäuse
  • Reedkontakt einclipsbar, Vorortmontage

Zur Kategorie
BN 120

BN 120


  • berührungslos wirkend
  • hohe Lebensdauer
  • Kunststoffgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • Bauform Ø 10,7 mm
  • mit Zentralbefestigung
  • mit konfektionierter Leitung

Zur Kategorie
BN 650

BN 650


  • berührungslos wirkend
  • hohe Lebensdauer
  • Bauform Ø 13 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • mit Zentralbefestigung

Zur Kategorie
SSB-R

SSB-R


  • Magnetspur Sensorbox
  • 4 Spuren, 2 optional für Feinpositionierung
  • optional Feinpositionierungsspuren mit Vorwarnungsanzeige
  • Wartungsfreie Signalspeicherung und Umschaltung bei Spannungsausfall
  • Weitwinkel LED-Spuranzeige
  • Optional mit Zweitstecker zur Signalverteilung und spurbezogener Drahtbruchüberwachung

Zur Kategorie
Einsatzgebiet:
Magnetschalter haben neben den mechanisch arbeitenden Endschaltern immer mehr an Bedeutung zugenommen. Sie sind als Ergänzung der durch Stößel, Rollen- und Schwenkhebel angetriebenen Endschalter und als wichtiges Bindeglied zu den berühungs -und kontaktlosen Endschalter anzusehen.