MELDELEUCHTE G24 -M20

Artikelnummer: 101150877

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • rote LED und grüne LED
  • einschraubbar in Leitungseinführung M 20 x 1,5
  • Linse weiß (klar)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

MELDELEUCHTE G24 -M20

Artikelnummer (Bestellnummer)

101150877

EAN (European Article Number)

4030661287959

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-11

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-11

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000223

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000223

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

15 g

Mechanische Daten

Drehmoment, maximum

1,5 Nm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-5 ... +70 °C

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

20 mA

Zustandsanzeige

Farbe der LED

grün

rot


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.03.2024, 16:38