ML30.241-70

Artikelnummer: 103015923

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Hutschienen-Netzteil für 1-Phasen-Systeme
  • 100-240V Weitbereichseingang
  • Ausgang: 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
  • Wirkungsgrad bis zu 89,4%
  • Baubreite 22,5mm

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ML30.241-70

Artikelnummer (Bestellnummer)

103015923

EAN (European Article Number)

4030661505275

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-21-10-11

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-21-10-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-21-10-11

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002540

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002540

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN 50178

EN IEC 62061

IEC 60364-4-41

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

IEC 62103

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimabeanspruchung

IEC 60068-2-30

Bruttogewicht

140 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der LEDs

1

Mechanische Daten

Befestigung

Schnellbefestigung für Normschiene nach IEC 60715

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

starr oder flexibel

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,5 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

6 mm²

Anzugsdrehmoment der Klemmen

1 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

22,5 mm

Höhe

75 mm

Tiefe

91 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart des Gehäuses

IP20

Umgebungstemperatur

-10 ... +70 °C

Lager- und Transporttemperatur

-40 ... +85 °C

Schwingfestigkeit

2

Schockfestigkeit

30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Frequenzbereich

50 Hz

60 Hz

Betriebsspannung

100 ... 240 VAC -15 % / +10 %

Art des Spannungsbereichs

AC

Bemessungsbetriebsspannung

100 ... 240 VAC

Bemessungsbetriebsstrom

0,3 mA

0,54 mA

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum

100 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum

240 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum

100 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum

240 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum

110 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum

300 VDC

Schaltleistung, maximum

30 W

Maximaler Ausgangsstrom

1.1A / 28V

1.3A / 24V

Ausgangsspannung DC, maximum

28 VDC

Ausgangsspannung DC, minimum

24 VDC

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störfestigkeit

EMV-Richtlinie


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 22:20