MONTAGESATZ AZM 170 R/P
Artikelnummer:
101149211
MONTAGESATZ AZM 170 R/P
Artikelnummer:
101149211
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MONTAGESATZ AZM 170 R/P |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101149211 |
EAN (European Article Number) |
4030661287560 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
326 g |
Mechanische Daten
Montageanweisung |
Einbau rechtwinklig zur Schutztür |
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials |
Linsenschraube M4 x 30 nach ISO 7380 Linsenschraube M4 x 10 nach ISO 7380 Scheibe DIN 433-4,3 Befestigungsplatte AZ 17/AZM 170 U-Profil AZM 170 Befestigungswinkel AZM 170 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Montagebausätze sind nur in Verbindung mit Betätiger AZM 170-B6 zu verwenden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Montage- und Anschlussanleitung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktgrafik (Explosionszeichnung)
ID: 1azm1m08
Produktgrafik (Explosionszeichnung)
ID: 5azm1m12
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 21:19