MONTAGEPLATTE MP AZ/AZM200-P20
Artikelnummer:
101185694
MONTAGEPLATTE MP AZ/AZM200-P20
Artikelnummer:
101185694
- Montageplatte für die einfache und schnelle Montage
- Metall, pulverbeschichtet
- Für rechts und links angeschlagene Türen geeignet
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MONTAGEPLATTE MP AZ/AZM200-P20 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101185694 |
EAN (European Article Number) |
4030661344454 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
pulverbeschichtet |
Werkstoff |
Metall |
Farbe des Produktes |
schwarz |
Bruttogewicht |
474 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
115 mm |
Höhe |
115 mm |
Tiefe |
5 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
1x Montageplatte |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
AZ/AZM200-B30-P20 AZ/AZM201-B30-P20 |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Montagebeispiel
Produktgrafik (Explosionszeichnung)
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 22:48