MONTAGEPLATTEN KPL. MP BDF 200
Artikelnummer:
101214126
MONTAGEPLATTEN KPL. MP BDF 200
Artikelnummer:
101214126
- Montageplatte für die einfache und schnelle Montage
- Metall, pulverbeschichtet
- Für rechts und links angeschlagene Türen geeignet
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MONTAGEPLATTEN KPL. MP BDF 200 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101214126 |
EAN (European Article Number) |
4030661399126 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001020 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001020 |
Allgemeine Daten
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
pulverbeschichtet |
Werkstoff |
Metall |
Farbe des Produktes |
schwarz |
Bruttogewicht |
1.230 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
115 mm 221 mm |
Höhe |
115 mm 82,5 mm |
Tiefe |
5 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
2x Montageplatten, 2x Montageschrauben |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
AZ/AZM200-B30-G1/G2 AZ/AZM201-B30-G1/G2 AZM 200 / AZM 201 + BDF200 |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Produktgrafik (Explosionszeichnung)
Produktgrafik (Explosionszeichnung)
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 20:08