MONTAGESATZ AZ 17 P
Artikelnummer:
101150363
MONTAGESATZ AZ 17 P
Artikelnummer:
101150363
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MONTAGESATZ AZ 17 P |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101150363 |
EAN (European Article Number) |
4030661287744 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
115 g |
Mechanische Daten
Montageanweisung |
Einbau parallel zur Schutztür |
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials |
Linsenschraube M4 x 30 nach ISO 7380 Linsenschraube M4 x 10 nach ISO 7380 Scheibe DIN 433-4,3 U-Profil AZ 17 Befestigungswinkel AZ 17 Befestigungsplatte AZ 17/AZM 170 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Montagebausätze sind nur in Verbindung mit Betätiger AZ 17-B6 zu verwenden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Montagebeispiel
Produktgrafik (Explosionszeichnung)
ID: 1az17m04
Produktgrafik (Explosionszeichnung)
ID: 5az17m06
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 19:14