MONTAGESATZ AZM 161 P
Artikelnummer:
101150376
MONTAGESATZ AZM 161 P
Artikelnummer:
101150376
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MONTAGESATZ AZM 161 P |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101150376 |
EAN (European Article Number) |
4030661287812 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
510 g |
Mechanische Daten
Montageanweisung |
Einbau parallel zur Schutztür |
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials |
Linsenschraube M5 x 16 nach ISO 7380 Linsenschraube M5 x 10 nach ISO 7380 Scheibe DIN 125-5,3 Senkschraube M5 x 16 DIN 7991 Befestigungsplatte AZ 16/AZM 161 U-Profil AZM 161 Befestigungswinkel AZM 161 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Montagebausätze sind nur in Verbindung mit Betätiger AZM 161-B6 zu verwenden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktgrafik (Explosionszeichnung)
ID: 1azm1m00
Produktgrafik (Explosionszeichnung)
ID: 5azm1m14
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.03.2024, 22:41