MP190
Artikelnummer:
131029969
MP190
Artikelnummer:
131029969
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- zur einfachen Montage eines AZM190 auf Profilsysteme
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
MP190 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
131029969 |
EAN (European Article Number) |
8905236105739 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
50 g |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Innenanbau der Zuhaltung und Montageplatte mit rechts angeschlagener Tür. Für links angeschlagene Türen muss die Montageplatte mit der Zuhaltung um 180° gedreht werden. |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Montagebeispiel
Montagebeispiel
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 17:16