MS 330-11Y-M20-1366

Artikelnummer: 101164485

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
MS330-11Y-M20(1)

(1)
ohneStandard
1366bis +160°C temperaturfest
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • temperaturbeständige Ausführung (bis 160°C)
  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

MS 330-11Y-M20-1366

Artikelnummer (Bestellnummer)

101164485

EAN (European Article Number)

4030661206059

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

EAC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN 60947-5-1

Wirkprinzip

mechanisch

Stößelform

Kugel

Werkstoff des Gehäuses

Leichtmetall-Druckguss, lackiert

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Werkstoff der Rolle

Metall

Bruttogewicht

191 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10d Öffner (NC)

20.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Druckbolzen

Mechanische Lebensdauer, minimum

30.000.000 Schaltspiele

Anfahrwinkel

20 °

Betätigungskraft, minimum

17,5 N

Kontaktöffnungsweite

2 x 0,5 mm

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

1 mm/min

Schaltpunktwiederholgenauigkeit

0,02

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschluss, Stecker

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

1,5 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis (Anschlussquerschnitt)

Alle Angaben zum Anschlussquerschnitt verstehen sich einschließlich Aderendhülsen.

Aderquerschnitt

13 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

40 mm

Breite des Sensors

40 mm

Höhe des Sensors

87 mm

Durchmesser des Stössels

9 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65 gemäß EN 60529

Umgebungstemperatur, minimum

-30 °C

Umgebungstemperatur, maximum

+160 °C

Schockfestigkeit

50 g / 6 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

6 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2,5 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Hinweis (Schaltelement)

galvanisch getrennte Kontaktbrücken

Schaltprinzip

Sprungschaltglied

Prelldauer, maximum

43.221 ms

Umschaltzeit, maximum

10 ms

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Seitliche Betätigung sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters erheblich reduziert wird.


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.01.2022, 15:21