MV9H 015-11Y

Artikelnummer: 101058473

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)


(1)
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)
MSprungschaltung

(2)
SDruckbolzen S
2STeleskopdruckbolzen 2S
KRollenhebel K
2KKipphebel 2K
3KWinkelhebel 3K
8HRollenschwenkhebel 8H
7HRollenschwenkhebel 7H
10HStabschwenkhebel 10H
HRollenschwenkhebel H
4HFederstabschwenkhebel 4H
2HBlattfederschwenkhebel 2H
3HRollenschwenkhebel 3H
9HStabschwenkhebel 9H
6HBlattfederschwenkhebel 6H

(3)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
202 Schließer (NO)

(4)
UESchleichschaltung mit Überdeckung
HSchleichschaltung mit Staffelung
CMagnetische Blasung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 3 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • 2 Kontakte
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • Rundstab aus Stahl

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

MV9H 015-11Y

Artikelnummer (Bestellnummer)

101058473

EAN (European Article Number)

4030661032641

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

EAC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN 60947-5-1

Wirkprinzip

mechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Leichtmetall-Druckguss, lackiert

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Werkstoff des Stabes

Stahl

Bruttogewicht

430 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Anzahl der Schaltstufen

2

Mechanische Daten

Betätigungselement

Stabschwenkhebel

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Anfahrwinkel, von links

30 °

Anfahrwinkel, von rechts

30 °

Kontaktöffnungsweite

2 x 1,2 mm

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

1 mm/min

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

3 m/s

Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel

Betätigungsdrehmoment

0,2 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschluss, Stecker

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis (Anschlussquerschnitt)

Alle Angaben zum Anschlussquerschnitt verstehen sich einschließlich Aderendhülsen.

Aderquerschnitt

13 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

43 mm

Breite des Sensors

67 mm

Höhe des Sensors

356 mm

Durchmesser des Stabes

6 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65 gemäß EN 60529

Umgebungstemperatur, minimum

-30 °C

Umgebungstemperatur, maximum

+90 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

400 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2,5 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Hinweis (Schaltelement)

galvanisch getrennte Kontaktbrücken

Schaltprinzip

Sprungschaltglied

Prelldauer, maximum

2,5 ms

Umschaltzeit, maximum

40 ms

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 21.01.2022, 14:46