NDTP - Schlagtaster

NDTP - Schlagtaster

  • kleine Bauform
  • ohne Rastung
  • hygienegerechtes Design
  • Schutzart IP69K
  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Produkt-Typbezeichnung:

-
(1)DT(8)(2)Taster
(1)DM(2)Taster mit Schutzmembrane
(1)DL(8)(2)Leuchttaster
(1)DLM(2)Leuchttaster mit Staubschutzmembrane
(1)ML(2)Leuchtmelder mit flacher Kalotte
(1)MLH(2)Leuchtmelder mit hoher Kalotte
(1)DP(3)(8)(2)Schlagtaster ohne Rastung
(1)DTP(3)(8)(2)Schlagtaster ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DLP(3)(8)(2)Schlagtaster beleuchtbar, ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DRR(3)(8)(2)Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch drehen und ziehen (beim N-Programm nur ziehen)
(1)DRZ(3)(8)(2)Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch ziehen
(1)WS21(4)(5)Wahltaster mit 2 Raststellungen
(1)WT21(4)(5) Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)WS32(4)(5) Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)WT32(4)(5) Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5) Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)WTS32(4)(5)Wahlschalter: tastend, schaltend
(1)SS21S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Raststellungen
(1)ST21S(4)(5)Schlüssel-Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)SS32S(4)(5)Schlüssel-Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)ST32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Taststellungen links und rechts
(1)SST32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)STS32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter: tastend, schaltend
BBlindstopfen

(1)
-Befehls- und Meldegeräte-Programm:
EE-Programm
NN-Programm
RR-Programm

(2)
-Farbe Tastenfläche:
SWSchwarz
GBGelb
RTRot
GNGrün
WSWeiß
BLBlau
GRGrau

(3)
-Kopfdurchmesser Schlagtaster:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Knebellänge in mm:
ohnekurzer Knebel
.1langer Knebel

(5)
-Knebelfarbe:
ohneGrau
WSWeiß

(6)
-Schlüsselabzugsstellung (3 Stellungen):
1linke Position
2mittlere Position
3rechte Position

(7)
-Schlüsselabzugsstellung (2 Stellungen):
1linke Position
2rechte Position

(8)
-Membranfarbe (nur N-Programm):
ohneWeiß
GR/Schwarz
BL/Blau
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Farbe des Bedienteils

NDTP30BL

Artikelnummer 103005364

Frontelement Schlagtaster

Zum Artikel

NDTP30GB

Artikelnummer 103005361

Frontelement Schlagtaster

Zum Artikel

NDTP30GN

Artikelnummer 103001848

Frontelement Schlagtaster

Zum Artikel

NDTP30GR/BL

Artikelnummer 103009115

Frontelement Schlagtaster

Zum Artikel

NDTP30GR/GB

Artikelnummer 103009112

Frontelement Schlagtaster

Zum Artikel

NDTP30GR/GN

Artikelnummer 103009216

Frontelement Schlagtaster

Zum Artikel

NDTP30GR/RT

Artikelnummer 103009113

Frontelement Schlagtaster

Zum Artikel

NDTP30GR/SW

Artikelnummer 103009111

Frontelement Schlagtaster

Zum Artikel

NDTP30GR/WS

Artikelnummer 103009114

Frontelement Schlagtaster

Zum Artikel

NDTP30RT

Artikelnummer 103005362

Frontelement Schlagtaster

Zum Artikel

NDTP30SW

Artikelnummer 103005360

Frontelement Schlagtaster

Zum Artikel

NDTP30WS

Artikelnummer 103005363

Frontelement Schlagtaster

Zum Artikel