NWS - Wahlschalter

NWS - Wahlschalter

  • mit zwei oder drei Schaltstellungen
  • hygienegerechtes Design
  • Schutzart IP69K
  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Produkt-Typbezeichnung:

-
(1)DT(8)(2)Taster
(1)DM(2)Taster mit Schutzmembrane
(1)DL(8)(2)Leuchttaster
(1)DLM(2)Leuchttaster mit Staubschutzmembrane
(1)ML(2)Leuchtmelder mit flacher Kalotte
(1)MLH(2)Leuchtmelder mit hoher Kalotte
(1)DP(3)(8)(2)Schlagtaster ohne Rastung
(1)DTP(3)(8)(2)Schlagtaster ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DLP(3)(8)(2)Schlagtaster beleuchtbar, ohne Rastung (nur N-Programm)
(1)DRR(3)(8)(2)Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch drehen und ziehen (beim N-Programm nur ziehen)
(1)DRZ(3)(8)(2)Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch ziehen
(1)WS21(4)(5)Wahltaster mit 2 Raststellungen
(1)WT21(4)(5) Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)WS32(4)(5) Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)WT32(4)(5) Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5) Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)WTS32(4)(5)Wahlschalter: tastend, schaltend
(1)SS21S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Raststellungen
(1)ST21S(4)(5)Schlüssel-Wahlschalter mit 1 Taststellung
(1)SS32S(4)(5)Schlüssel-Wahlschalter mit 3 Raststellungen
(1)ST32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Taststellungen links und rechts
(1)SST32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter: schaltend, tastend
(1)STS32S(4)(5) Schlüssel-Wahlschalter: tastend, schaltend
BBlindstopfen

(1)
-Befehls- und Meldegeräte-Programm:
EE-Programm
NN-Programm
RR-Programm

(2)
-Farbe Tastenfläche:
SWSchwarz
GBGelb
RTRot
GNGrün
WSWeiß
BLBlau
GRGrau

(3)
-Kopfdurchmesser Schlagtaster:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Knebellänge in mm:
ohnekurzer Knebel
.1langer Knebel

(5)
-Knebelfarbe:
ohneGrau
WSWeiß

(6)
-Schlüsselabzugsstellung (3 Stellungen):
1linke Position
2mittlere Position
3rechte Position

(7)
-Schlüsselabzugsstellung (2 Stellungen):
1linke Position
2rechte Position

(8)
-Membranfarbe (nur N-Programm):
ohneWeiß
GR/Schwarz
BL/Blau
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Farbe des Bedienteils

NWS21.1GR

Artikelnummer 101164774

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

NWS21.1WS

Artikelnummer 101164775

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

NWS21GR

Artikelnummer 101163541

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

NWS21WS

Artikelnummer 101158707

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

NWS32

Artikelnummer 101164748

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

NWS32.1

Artikelnummer 101164749

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

NWS32WS

Artikelnummer 101164750

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel

NWS32.1WS

Artikelnummer 101164751

Frontelement Wahlschalter

Zum Artikel