Positionsschalter



PS116 Kunststoffgehäuse - EN 50047 mit Betätiger

PS116 Kunststoffgehäuse - EN 50047 mit Betätiger


  • Bauform nach EN 50047
  • Schutzart IP66, IP67

Zur Kategorie
PS215 Metallgehäuse - EN 50047 mit Betätiger

PS215 Metallgehäuse - EN 50047 mit Betätiger


  • Metallgehäuse
  • Bauform nach EN 50047
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5

Zur Kategorie
PS216

PS216


  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047

Zur Kategorie
PS226

PS226


  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047

Zur Kategorie
PS315

PS315


  • Metallgehäuse
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50041

Zur Kategorie
PS316

PS316


  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50041

Zur Kategorie
235 Metallgehäuse - EN 50047 mit Betätiger

235 Metallgehäuse - EN 50047 mit Betätiger


  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm

Zur Kategorie
236 Kunststoffgehäuse - EN 50047 mit Betätiger

236 Kunststoffgehäuse - EN 50047 mit Betätiger


  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm

Zur Kategorie
255 Metallgehäuse - EN 50047 mit Betätiger

255 Metallgehäuse - EN 50047 mit Betätiger


  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 63 mm x 63,5 mm x 30 mm

Zur Kategorie
256 Kunststoffgehäuse - EN 50047 mit Betätiger

256 Kunststoffgehäuse - EN 50047 mit Betätiger


  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm

Zur Kategorie
332 Metallgehäuse - EN 50041 mit Betätiger

332 Metallgehäuse - EN 50041 mit Betätiger


  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • große Kontaktöffnungsweite
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • vergoldete Massiv-Silberkontakte
  • Magnetspeicher-Sprungsystem
  • Kontaktsystem vom Sprungsystem getrennt, dadurch konstanter Schaltpunkt, unabhängig vom Kontaktabbrand
  • Bauform nach EN 50041

Zur Kategorie
335 Metallgehäuse - EN 50041 mit Betätiger

335 Metallgehäuse - EN 50041 mit Betätiger


  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm

Zur Kategorie
336 Kunststoffgehäuse - EN 50041 mit Betätiger

336 Kunststoffgehäuse - EN 50041 mit Betätiger


  • Bauform nach EN 50041
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig

Zur Kategorie
355 Metallgehäuse - EN 50041 mit Betätiger

355 Metallgehäuse - EN 50041 mit Betätiger


  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm

Zur Kategorie

Einsatzgebiet:
Die Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion sind geeignet für seitlich verschiebbare und drehbare Schutzeinrichtungen, die geschlossen sein müssen, um die erforderliche Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Alle in diesem Abschnitt dargestellten Sicherheitsschalter der Bauart 1 erreichen in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein die Steuerungskategorie 3 bzw. 4 gem. ISO 13849-1.

Ein weites Einsatzgebiet der Sicherheitsschalter der Bauart 1 sind die unterschiedlichsten Positionieraufgaben. Die Vielfalt der Anforderungen in der Praxis kann durch ein umfangreiches Sortiment von Betätigungselementen im Detail gelöst werden.

Aufbau und Wirkungsweise:
Die Sicherheitsschalter der Bauart 1 haben eine formschlüssige Verbindung zwischen der Schutzeinrichtung und dem zwangsöffnenden Öffnerkontakt.

Alle Sicherheitsschalter entsprechen der Schutzart IP 67. Die Gebrauchslage der Sicherheitsschalter ist beliebig.